เผยแพร่สินค้าของคุณ
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
    CEWOOD

    CEWOOD Acoustic ceiling panels

    CEWOOD Acoustic panels are widely used in public and residential building interior design, it is eco-friendly and harmless to health. The panels are highly suitable for suspended ceiling constructions. Owing to its natural composition and outstanding properties, they are widely used in premises with increased acoustic load, where sound reverberation (reflection) time and noise absorption are of essence. The panels do not change their properties in premises with an increased level of humidity, they absorb excess humidity and ensure a pleasant microclimate.

    สเปคสินค้า
    • Wood wool width: 0.5,1.0 and 1.5 mm

      Panel thickness: 15, 25, 35 and 50 mm

      Size: 600x600, 1200x600, 2400x500, 595x595, 1195,595 mm. Other sizes upon request.

      Weight: 7-19,5 kg/m2

      Thermal conductivity: λ = 0.066 W/m·K,

      Fire safety class: B-s1-d0 or A2-s1-d0

      Colours: Natural, white, black, grey or any colour from RAL or NCS charts upon request.

      Sound absorption coef.: 0.3 - 1.0

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AcousticPanels-ceiling
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-28
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองCement
    • ผลิตโดยลัตเวีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationCeiling
    • OmniClass Number23-15 19 23 11 13 15
    • OmniClass TitleAcoustical Tile Ceilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา