เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model BFLTW Baffle Transaction Window
Model BFLTW Baffle Transaction Window
Model BFLTW Baffle Transaction Window
    Chicago Bullet Proof Systems

    Model BFLTW Baffle Transaction Window

    Testing

    UL 752 levels 1-3 & 6

    Finishes

    Standard: Prime Painted Steel, Stainless Steel, or Powder Coated Frame with Stainless Steel Sill

    Also available: Clear Anodized, Bronze Anodized, or Powder Coated Aluminum Frame with Stainless Steel Sill

    Options

    • Additional ledge on one or both sides
    • Mortise Sill
    • Drop in tray for counter by others
    • Speak Thrus & Intercoms
    • Package Passers
    • Tray Covers
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.model-bfltw-baffle-transaction-window
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOpening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePass Windows
    • OmniClass Number23-17 13 27 15
    • OmniClass TitlePass Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)