เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
    Cooper Lighting Solutions

    Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant

    ASL4 provides an aesthetically pleasing solution to your demanding and challenging environments. Aluminum extruded housing from 1' to 8', individual or continuous mount, surface or suspended, ambient operating temperatures to 50C, up to 3500 lumens / linear foot, a multitude of LED color temperatures -- ensures a long-lasting luminaire that exceeds expectations
    สเปคสินค้า
      • 1' - 8' lengths
      • ADA Compliant, 3 1/2" deep
      • Aluminum extruded housing & die-cast end caps
      • Opal polycarbonate lens for strength and beauty
      • Flat or curved die-cast aluminum end caps
      • Up to 3,500 lumens / linear ft.
      • 25C ambient standard. SKUs available in 40C and 50C ambient
      • BioUP, VividTune, amber/red/green narrow spectrum LEDs
      • IK09 impact rating, IP64 ingress protection
      • Select SKUs, DLC listed
      • Ligature resistant, Mental Health Compliant
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-fail-safe-asl4
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ