เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sure-Lites AEL2 Series
Cooper Lighting Solutions

Sure-Lites AEL2 Series

Sure-Lites Architectural Emergency Light is designed to provide superior illumination while blending into the surrounding space. The housing is constructed of die-cast aluminum with an integral refractive polycarbonate lens and advanced optical design, which in conjunction with energy-efficient, long-lasting LEDs provides maximum path of egress lighting performance. The Sure-Lites Architectural Emergency Light is wet listed for temperatures between -30°C and 50°C (-22°F and 122°F) and is available with Eagle Eye™ self diagnostics.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-emergency-sure-lites-ael2-led
  • Product familyEmergency Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sure-Lites™ AEL 2
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-02-08
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures