เผยแพร่สินค้าของคุณ
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
    Cooper Lighting Solutions

    FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light

    These Flush Mounts feature two lighting modes: double-toggle any standard switch or dimmer to change between bright downlighting or a warm glowing night light ring. Fixtures mount to 3O / 4O standard or pancake junction boxes or 5˝/6˝ recessed housings and come with both Paintable Matte White and Matte Black trim rings.

    สเปคสินค้า
      • Round 8-, 11-, & 15-inch Flush Mount Downlights
      • Dual lighting modes with simple double-toggle wall switch control
      • Downlight: 5-Color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K); Night Light: 2000K candlelight glow
      • Brightness (@3000K by size): 980, 1185, 1540 lm (Night Light: ~100 lm)
      • Dimming: Dims to 10% (phase cut LE/TE); 120V input
      • Mounts to standard or pancake junction boxes + 5˝/6˝ recessed housings
      • Includes two trim rings: Paintable Matte White and Matte Black
      • IC-rated for direct contact with insulation
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation in damp locations
      • 5-year warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-fmnl-flush-mount-led-downlights-with-night-light
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Halo LED
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-27
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ