เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metalux FPanel LED
Cooper Lighting Solutions

Metalux FPanel LED

4.9 จาก 5 ดาว4.9(11 รีวิว)

The FPanel LED flat panel series provides premium performance and pleasing aesthetics. The luminaire is optimized for shallow plenum grid ceilings but may also be surface mounted and the 2x2 can be suspension mounted. Developed using the latest generation of solid-state components and electronic driver technologies, these panels are ideal for both new construction and renovation. The panel’s refined visual optics, superior acrylic light guide and integrated grid retention clips provide the features needed for installation, speed and flexibility. The FPanel LED flat panel series is an excellent lighting solution for commercial office spaces, schools, healthcare facilities and retail merchandising areas.

สเปคสินค้า
    • Ultra thin less than 2" height fits shallow plenums with room to spare
    • Models from less than 20W and High Lumen models up to 7000 lumens
    • HE models at 136 lumens per watt deliver up to 60% energy savings
    • Stock CCT in 80 CRI @ 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 90 CRI 3000K
    • Easy to install - wire and wire nuts included
    • Superior optics ensure long life, smooth corner to corner illumination
    • UNV 0-10V dimming standard driver with EM options
    • IP5X and CCEA rated version available
    • Pre-Installed Flex version available
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-fpanel-led
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ