เผยแพร่สินค้าของคุณ
McGraw-Edison GALN Galleon II
McGraw-Edison GALN Galleon II
McGraw-Edison GALN Galleon II
    Cooper Lighting Solutions

    McGraw-Edison GALN Galleon II

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
    The Galleon™ II LED area & site luminaire sets the standard for high performance outdoor specification lighting. The most configurable area site solution available, it delivers outstanding performance and scalability for virtually any outdoor parking area, walkway and roadway application. Mounting options include round and square poles, slipfitter, wall, mast arm and architectural upsweep arm, with fixed and adjustable options available.
    สเปคสินค้า
      • Choice of 16 high-efficiency, AccuLED Optics™
      • Lumen packages range from 3,300 – 73,500 (33W – 552W)
      • Available in 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K or 5700K CCT.
      • -40°C to 40°C operating range, optional 50°C high ambient
      • 120-277V 50/60Hz, 347V 60Hz or 480V 60Hz operation
      • IP66 rated housing and light square
      • 3G vibration rated
      • Pole, mast-arm, slipfitter or wall-mounted configurations
      • Ideal for walkway, roadway, and parking lot light applications
      • Five-year warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-galn-galleon-ii
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-25
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ