เผยแพร่สินค้าของคุณ
Streetworks GAN Galleon LED Wall Mount
Cooper Lighting Solutions

Streetworks GAN Galleon LED Wall Mount

The Galleon™ LED luminaire delivers exceptional performance in a highly scalable, low-profile design. Patented, high-efficiency AccuLED Optics™ system provides uniform and energy conscious illumination. With HID equivalents ranging from 100W up to 1000W, the Galleon LED luminaire is designed to meet the toughest lighting challenges.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-gan-galleon-led-wall
  • Product familyLuminaries for External Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Streetworks™ GAN Galleon LED
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures