Compact and contractor-ready, the HALO BKHD Outdoor LED Wall Light delivers reliable illumination and modern control for commercial exteriors. Select from 5 color temperatures (3000K–6500K) and 3 lumen outputs (2100/2800/3500), with 0–10V dimming for added efficiency. A built-in dusk-to-dawn photocell enables automatic, maintenance-free operation for up to 50,000 hours. Designed to replace older wall packs and mount to standard junction boxes, it supports 120–277V systems for broad compatibility. Backed by US-based support and a 5-year warranty, HALO is a trusted brand with nearly 70 years of lighting expertise.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
กัวเตมาลา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
แคนาดา |
จาเมกา |
นิการากัว |
ปานามา |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |