เผยแพร่สินค้าของคุณ
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4
    Cooper Lighting Solutions

    Halo HLBC4

    The HALO HLBC is a slim LED downlight designed with visual comfort in mind. It features a regressed prismatic lens for superior glare reduction, while maintaining an ultra-thin 1/2" fixture thickness above the ceiling plane. This means the HALO HLBC can be installed virtually anywhere, regardless of plenum space. The HLBC is perfect for new construction, remodel, or retrofit jobs. The 2-in-1 installation system allows the installer to easily switch from canless installation to retrofit installation. During installation select the perfect color temperature for your space with 5 color temperatures between warm (2700K) to daylight (5000K) or Dim-to-warm option. The dim-to-warm setting begins at 3000K and dims smoothly to 1800K, creating a rich, warm glow resembling candlelight or the sun on the horizon. The HALO HLBC is an ideal solution for residential and light commercial applications where visual comfort and installation flexibility are a priority.
    สเปคสินค้า
      • Available in 4” and 6”
      • Regressed prismatic lens for superior glare reduction
      • Options with canless or retrofit installation
      • Options with selectable lumen output
      • 5 selectable color temperature options and dim-to-warm option
      • Dims to 5%, options with phase cut or 0-10V control
      • Round and square decorative overlays available
      • Air-tite and wet location listed
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-halo-hlbc4
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Halo LED
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ