เผยแพร่สินค้าของคุณ
Halo HLCE Series
Cooper Lighting Solutions

Halo HLCE Series

The HLCE Disk Lights are low-profile, high-performing, surface-mount luminaires that install from below the ceiling with no plates or clips. Designed for ceiling and wall mounting to most 3-1/2" and 4" square, octagon or round junction and pancake boxes, the fixture includes a supply wire adapter with LED quick wiring connector for easy installation.
สเปคสินค้า
    • Size includes 4", 6"
    • Low profile surface mount fixture for ceiling or wall mounting
    • Below the ceiling installation, no clips or plates needed
    • Installs in most 3-1/2" and 4" ceiling junction and pancake boxes
    • 120V input, phase dimming down to 10%
    • Dedicated 3000K CCT
    • Damp location rated
    • 5 Year Warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-halo-hlce-series
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Halo LED
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures