เผยแพร่สินค้าของคุณ
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
    Cooper Lighting Solutions

    Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount

      Upgrade your lighting game with RLS Slope Canless LED Downlights - the perfect solution for your sloped ceiling needs. Designed for both remodeling and new construction projects, these fixtures require no housing and feature an adjustment mechanism that allows you to aim light straight down, regardless of the ceiling pitch. With bright, high-quality LEDs and an integrated optic, these downlights provide optimal lighting in even the tallest of sloped ceilings. Don't wait any longer - invest in the best and enjoy reliable and bright lighting today!
    สเปคสินค้า
      • Available in 4” and 6” apertures
      • High lumen output: 4” delivers up to 966 lumens, 6” delivers up to 1630 lumens
      • Adjusts from 9° to 45° to match virtually any ceiling pitch (2/12 to 12/12)
      • Baffle design to reduce glare and provide high quality light
      • 5-color Field-SeleCCTable™: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
      • Canless installation, no housing required
      • 120V input, phase cut dimming to 5%
      • Air-tite and IC rated
      • Compatible with HALO New Construction Mounting Frames and Smash Plates
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-halo-rls6-sloped-ceiling-direct-mount
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Halo LED
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ