เผยแพร่สินค้าของคุณ
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
    Cooper Lighting Solutions

    Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights

    The SMX series redefines the surface downlighting experience. With a fully luminous lens face, this series provides exceptional light quality with a sleek, edgeless design that blends effortlessly into any ceiling. The SMX fixtures are engineered to offer a versatile downlighting solution with selectable color temperatures including dim-to-warm and selectable lumens in flicker-free phase cut or 0-10V dimming options. The innovative mounting method ensures a hassle-free installation that seats the fixture securely against the ceiling in either junction boxes or recessed housings. Upgrade your lighting experience with the SMX series and enjoy a seamless blend of style and functionality.

    สเปคสินค้า
      • Round & Square 4, 6, 8, 14 & 18-inch sizes available (4, 6, & 8-in phase cut squares and 0-10V rounds and squares available July 2025)
      • Fully luminous edge-to-edge lens with no front-face flange
      • Install into most standard junction boxes and recessed housings
      • 6-Position Switch: 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K); 90+ CRI (0-10V versions are 5-color SeleCCTable™)
      • Brightness: Lumen Select options from 650 to 2500 lms (nominal)
      • Dimming: Dims to 5% in either phase cut LE/TE (120V) or 0–10V (UNV 120–277V) versions
      • Edgeless Decorative Overlays (sold separately)
      • Mounting bracket installs easily and holds fixture tight to the ceiling
      • Mounting bracket, hardware, orange LED Quick Connect, and E26 socket adapter included
      • AIR-TITE, wet location-listed, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-halo-smx-edgeless-surface-mount-led-downlights
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Halo LED
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-03
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ