เผยแพร่สินค้าของคุณ
Portfolio LD4B LED 4" Round Recessed Downlight
Cooper Lighting Solutions

Portfolio LD4B LED 4" Round Recessed Downlight

The 4" new construction recessed downlight, also available as an open or lensed wall wash luminaire, is designed with a two-stage system producing smooth distribution with excellent light control and low aperture brightness. The luminaires are available in narrow, medium and wide beam distributions with light output of up to 6,000 lumen. A standard 0-10V driver dims to 1% and a multitude of optional drivers are available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-ld4b-downlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures