เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sure-Lites LPXW Series
Cooper Lighting Solutions

Sure-Lites LPXW Series

The LPXW series provides a UL924 compliant solution for outdoor exit requirements. The fixture is wet location listed with a temperature rating of (- 20°C to 50°C ). The UV stabilized polycarbonate housing is available in white, grey or black with red or green Exit letters. Labor savings self-diagnostics that perform required monthly and yearly testing are standard for the self-powered exits.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-lpxw-series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ