เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound
Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound
Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound
Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound
Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound
Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound
    Cooper Lighting Solutions

    Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound

    The ProWrap platform is a versatile classic LED wraparound series which can be used in a broad range of commercial, schools, institutional, retail and residential applications. This high-quality luminaire comes with 5 CCT and 5 lumen adjustability, along with universal 120-277V and 0-10V dimming to 10%. The ProWrap’s shallow 2” profile and microprism diffuser delivers uniform ceiling to floor coverage. Mount directly to surface or junction box, with conduit end and thru-wire feed, the innovative ProWrap combines low-profile, classic styling that is compatible with existing legacy wraps or open, contemporary spaces.
    สเปคสินค้า
      • 4FT Medium (8.8") and Wide (14.8") body steel housing
      • 5 Lumen Select up to 8500 lumen and up to 142 lm/W
      • 5 CCT Color Select - 3000/3500/4000/4500/5000K
      • Low-profile 2" high luminaire with polycarbonate lens
      • Classic wrap lens design delivers uniform ceiling to floor coverage
      • Conduit end and thru-wire feed surface mount luminaire
      • UNV (120-277V) operating range and 0-10V dimming
      • Available sensor and EBP options via late point assembly
      • Five-year limited warranty and DLC compliant
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-metalux-prowrap
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมไฟเชิงเส้น

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ