เผยแพร่สินค้าของคุณ
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
    Cooper Lighting Solutions

    NeoRay Define Patient

    The Define Patient from NeoRay brings a hospitality feel to the hospital space. Utilizing a theatrical lighting approach, the Define Patient encompasses a symmetric design providing superb illumination in critical areas while reducing shadows during examination.

    สเปคสินค้า
      • Single Luminaire Installation for Patient Bed Application
      • Flexible Solution with Symmetric Integrated Adjustable Downlights
      • 4, 6, and 8 Downlight Configurations with Premium Hex Louver Option
      • 4ft and 6ft Luminaire Lengths that Fit in a 6in Grid
      • 5in Aperture with 1in Regressed Lens of Ambient Section
      • Wipedown Lens and Antimicrobial Finish Option
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-neoray-define-patient
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Neo-Ray™ Define
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures