เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shaper 845 Circular Modern Loop Series
Cooper Lighting Solutions

Shaper 845 Circular Modern Loop Series

4.8 จาก 5 ดาว4.8(8 รีวิว)
The 845 is functional, decorative, and high performing modern pendant. The classic circular profile gets a modern update with a vacuum-formed lens that produces soft, indirect lumen outputs. The 6 metal paint finishes offer clean, minimalistic aesthetics, making this specification-grade product perfect for commercial applications. The 845 is available with an integral LED light source and 6 metallic paint finishes, in 2 standard sizes. The adjustable air craft cable allows for the convenience of field-adjustable heights up to 48" or 96". The 83+ CRI LED source is available in four CCTs, allowing you to select your lighting for the task at hand (or mood you wish to create). The Shaper 800's are known for high output, quality, durability, and minimalistic aesthetics that deliver lumen performance you can count on.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-pendant-shaper-845
  • Product familyLuminaries for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant Mount
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ