เผยแพร่สินค้าของคุณ
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
    Cooper Lighting Solutions

    Portfolio LDRT4D

    The 4" install from below round recessed downlight offers interchangeable precise optics in 6°, 8°, and 10°-70° in 5° increments. This allows for a smooth distribution of light with excellent control and low aperture brightness. The luminaires are available with 45° cutoff or shallow reflectors with lumen output of 9500. A standard 0-10V driver dims to 1% and a multitude of optional drivers are available.

    สเปคสินค้า
      • Interchangeable precise optics in 5° increments from 10°-70°
      • Remodel, Install from below
      • Lumens: 250-9500, 0-10V dimming down to 1%
      • 90, 97 or 98 CRI, 6 color temperatures, tunable white and dim to warm
      • Round spun aluminum with 45° cutoff or shallow die-cast reflector
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-portfolio-ldrt4d
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Portfolio™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-03
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ