เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metalux SNLED Series
Cooper Lighting Solutions

Metalux SNLED Series

SNLED is a linear LED striplight series which offers breakthrough fixture efficiency and control versatility. Offered in three different versions (base, lensed and reflector), the SNLED provides application flexibility of a traditional striplight with cutting-edge LED performance. Developed with standard 0 to 10V dimmability to 10% with options for 1%, Fifth Light™ and step dimming, the series provides further improved energy savings and is the ideal choice for linear applications. The small size of the SNLED makes it an ideal choice for size restricted architectural applications. The SNLED Series is well suited for commercial, industrial, retail and residential applications. Fixtures can be used in general area lighting, storage/utility areas, coves, displays, shops, tasks and in warehouses for high bay and low bay applications.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-snled-striplight-linear
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ