เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
    COR Sitzmöbel

    Cordia Easy Chair

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(22 รีวิว)
    Cordia blends into any surrounding, yet it also stands alone. This is due to its simple but sophisticated design. The swivel chair with distinctive armrests provides a sitting position which is more upright and always comfortable. This makes it ideal for long conversations as well as for short breaks - especially when combined with the optional reclining mechanism and matching footstool.
    สเปคสินค้า
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas.

      • High seating comfort due to additional air-cell rod covering in seat and back upholstery
      • Easy chairs with high back with infinitely adjustable headreast and optionally with reclining mechanism (up to/from 70 kg)
      • Swivel base in polished aluminium or lacquered finish (frame with reclining mechanism always polished aluminium)
      • Matching footstool for both easy chairs
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cordia_easy_chair
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Easy Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationObject
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (24)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)