เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
    COR Sitzmöbel

    Jalis Lounge

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(24 รีวิว)
    Everything about the Jalis Lounge chair welcomes its owners: from the soft seat cushions to the slightly folded-up side rests and the gently curved back. Dynamically young in it´s design language, the Jalis Lounge easy chair is the modern variation of a recliner.
    สเปคสินค้า
    • Dynamically young in its designlanguage, the Jalis Lounge easy chair is the modern variation of a recliner. With visually accentuated contours and firm upholstery, it looks both elegant and cosy. In the version with the swivel plate base, it has an invisibly integrated tilt mechanism that gently tips the seat shell backwards. Support and comfort are guaranteed by the headrest, which can be tilted by 20 degrees. Frame versions fixed wire frame or swivel plate base lacquerable in all colours. Stool optional

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jalis_Lounge_easy_chair
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Easy Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationObject
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)