เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cordia Lounge
Cordia Lounge
Cordia Lounge
Cordia Lounge
Cordia Lounge
Cordia Lounge
Cordia Lounge
    COR Sitzmöbel

    Cordia Lounge

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(7 รีวิว)
    The Cordia family now has a lounge chair, and an exceptionally cosy one. A voluminous down cushion rests in a smooth, thin shell. A special feature is the folded fabric on the armrests. On a aluminium polished swivel base, Cordia Lounge stands with its four feet firmly on the ground. The lounge aspect of the new family member comes not least from its built-in tilt mechanism. So there's just one thing left to do: Lean back and relax!
    สเปคสินค้า
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas.

      • High seating comfort due to additional air-cell rod covering in seat and back upholstery
      • Easy chairs with high back with infinitely adjustable headreast and optionally with reclining mechanism (up to/from 70 kg)
      • Swivel base in polished aluminium or lacquered finish (frame with reclining mechanism always polished aluminium)
      • Matching footstool for both easy chairs
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852VERSION
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cordia_Lounge
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Easy Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationObject
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (24)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)