เผยแพร่สินค้าของคุณ
Network Evolution (ONE™) Solutions Six-Module DC Power Supply Unit, PSU6

Network Evolution (ONE™) Solutions Six-Module DC Power Supply Unit, PSU6

PSU6 is a compact, scalable DC enclosed power supply used for feeding Corning® optical network evolution (ONE™) solutions remote units as well specified network interface devices (NIDs). PSU6 provides up to 12 outputs of 57 VDC, at 100 W per output for a total power of 1200 W. 

PSU6 supports up to six hot-swappable modules, where each module provides two DC outputs.

Features and Benefits

Compact and scalable
19-in, 1U rack-mount shelf supports up to six hot-swappable power modules

Support for third-party devices
Supports powering of specified network interface devices (NIDs)

Universal AC input
85 to 265 VAC single input

DC output capacity
12 outputs of 57 VDC, 1200 W total max output capacity (100 W per output)

Protection
High input voltage fuse protection
Low input voltage disconnect
Overcurrent protection – continuous, hiccup mode, auto recovery
Reverse polarity protection

Mixed mode support
12 output inrush current circuits for support for different types of Corning optical network evolution (ONE) solutions remote units, as well as specified NIDs (see supported NIDs in specifications)

Integral fan cooling
Each power supply module includes an integrated fan module
Fan activation in extreme temperatures only

สเปคสินค้า
  • Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, Remote Power, Low Voltage Power, Class 2 DC Power, Intelligent Power

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.network-evolution-one-solutions-six-module-dc-power-supply-unit-psu6
  • Product familySD-LAN Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power Supply
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การกระจาย
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEC002540
  • ชื่อ ETIMDC-power supply
  • UNSPSC namePower supply units
  • UNSPSC code39121004
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70
  • Uniclass 2015 DescriptionPower supply products
  • OmniClass Number23-35 31 11
  • OmniClass TitlePower Supply Devices
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง