เผยแพร่สินค้าของคุณ
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
    Lutron Electronics

    Athena QS DIN Rail Panel

    Configurable Lighting Control panels are pre-assembled and tested power panels that are configurable to control multiple load types. Panels are available with branch circuit breakers or as a feed-through control or satellite panel. The breaker panels come with a branch circuit breaker for each DIN Power Module (DPM). The control panels have a control gear compartment that can house a processor and power supply, and other low voltage gear. Satellite panels replace the control gear compartment with DIN rail rows to mount additional DPMs.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-athena-alpd
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Athena
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)16
    • กว้าง (นิ้ว)15.87
    • ความลึก (นิ้ว)3.94
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การกระจาย

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง