เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cosma Impianti Cold Storage MFG
Cosma

Cosma Impianti Cold Storage MFG

Cosma COLD STORAGE MFG panels are specialized products suitable for the cold storage industry and agri-food work rooms. These panels are a self-supporting composite made of a polyurethane foam core (PUR) and two rigid white painted steel skins, thicknesses from 60 up to 240 mm. Available also polyisocyanurate foam (PIR, fire reaction up to Bs2d0) and different finishes (painted, plastic, stainless-steel AISI 304 and AISI 316, fiberglass, anti-slip stainless-steel). Vertical and horizontal installation, with a hidden joint system between panels that gives extra thermodynamic efficiency. Discontinuous production system, available for high tailored projects and also small quantities. CE mark with certifying system 1 (UNI EN 14509) by independent accredited institution.
สเปคสินค้า
  • Core density: 40 kg/m3 Width: 1190 mm Sheet metal thickness external/internal: 0.5 mm Thickness: 60, 80, 100, 120, 150, 200, 240 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cosma-Impianti-Cold-Storage-MFG
  • Product familySandwich Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cold Storage
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1190
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyurethane
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
  • IFC classificationWall
  • OmniClass Number23-15 13 19 17
  • OmniClass TitleComposite Wall Panels

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)