เผยแพร่สินค้าของคุณ
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000KG

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 3580 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 150 M
    • CABIN LENGHT: 3000 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ALIMAKSCANDO450FC1930
  • Product familyBuidling Hoists
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Buidling Hoists
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เอสโตเนีย

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)