เผยแพร่สินค้าของคุณ
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500kg

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 3780 MM
      • WIDTH: 2390 MM
      • HEIGHT: 3380 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2400 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 100 M
      • CABIN LENGHT: 3200 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ALIMAKSCANDO6502432FC
    • Product familyBuidling Hoists
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Buidling Hoists
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)