เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lifts Diesel: GENIE - GS5390RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: GENIE - GS5390RT

SCISSOR LIFT, SELF PROPELLED, DIESEL < 18 M, DOUBLE EXSTENSION, WITH OUTRIGGERS


The Genie® Rough Terrain Scissor Lifts offer an industrial design with better overall performance. Equipped with four-wheel drive/braking, positive traction control and a standard front active oscillating axle, that offers greater terrain ability and power in extreme jobsite conditions and keeps all four wheels on the ground during operation which makes it able to drive through sand, mud and over curbs with ease and improves jobsite performance. On-board diagnostics help operators troubleshoot on the fly and make adjustments in the field to maximize uptime. Plus, the swing-out engine tray allows easy access to components.

สเปคสินค้า
  • Length x Width x Height (mm) - 7400 x 2570 x 3150
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GENIEGS5390RT
  • Product familyScissor and Vertical mast Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scissor Lifts Diesel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject