เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5m

    Genie® engine-powered articulating Z™-booms provide lifting versatility with a stunning combination of up, out and over positioning capabilities and extensive outreach. This Z-45/25 has greater terrainability and intuitive operation and true 4WD and 4 wheel braking. A tight turning radius and zero tailswing allow unmatched maneuverability in confined work areas. Get the job done faster and more efficiently with a powerful combination of speed and gradeability. The Z™-45/25 J RT self-levelling platform feature offering the same platform level through the entire range of motion, a 160° hydraulic rotation.

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 6650 MM
      • WIDTH: 2290 MM
      • HEIGHT: 2130 MM
      • WEIGHT: 6123 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.52 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GENIEZ4525JRT
    • Product familyBoomlifts Articulated
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Articulated Diesel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-15
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject