เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z51/30JRT
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z51/30JRT
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z51/30JRT

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤16m

    Genie® engine-powered articulating Z™-booms provide lifting versatility with a stunning combination of up, out and over positioning capabilities and extensive outreach.

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 7500 MM
      • WIDTH: 2290 MM
      • HEIGHT: 2160 MM
      • WEIGHT: 7210 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 15.6 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 9.37 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GENIEZ5130JRT
    • Product familyBoomlifts Articulated
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Articulated Diesel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-15
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject