เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Articulated Hybrid: HAULOTTE - HA20LE PRO DUAL
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: HAULOTTE - HA20LE PRO DUAL

ARTICULATED BOOM LIFT, HYBRID < 19 M, CAP > 300 KG

  • Eco-friendly
  • Electric drive and operations
  • Clean and silent operation designed for use in even the most sensitive work areas
  • 4 wheel drive for rough terrain use
  • Work quietly without work site disruptions
  • 360° continuous rotation turret (PRO model)
  • Dual load capacity, up to 350 kg
สเปคสินค้า
    • Length MM - 8540
    • Width MM - 2410
    • Height MM - 2500
    • Weight KG - 9811
    • Platform Height Max M - 18.7
    • Horizontal Outreach M - 11.91
    • Platform Capacity KG - 350
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAULOTTEHA20LEPRODUAL
  • Product familyExplore our Eco Choice fleet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์A better choice for our environment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject