เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lifts Diesel: JLG - 3394RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: JLG - 3394RT

SCISSOR LIFT DIESEL ≤12M DOUBLE EXTENSION WITH OUTRIGGERS

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 5220 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 2670 MM
    • WEIGHT: 7200 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.06 M
    • PLATFORM CAPACITY: 1020 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.JLG3394RT
  • Product familyScissor and Vertical mast Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scissor Lifts Diesel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject