เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical Mast lifts: JLG - 41AM AC
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 41AM AC

VERTICAL MAST LIFT PUSH AROUND ELECTRIC ≤12M WITH OUTRIGGERS

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 1460 MM
    • WIDTH: 740 MM
    • HEIGHT: 2640 MM
    • WEIGHT: 486 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 12.42 M
    • PLATFORM CAPACITY: 135 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.JLG41AMAC
  • Product familyScissor and Vertical mast Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Mast lifts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject