เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5m

    The 450 Series provides the perfect solution for when you're working around tricky architecture or in smaller spaces where access can be limited.

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 6580 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2240 MM
      • WEIGHT: 7242 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.7 M
      • HORIZONTALOUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.JLG450AJ
    • Product familyBoomlifts Articulated
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Articulated Diesel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject