เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
    Cramo

    Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L

    VERTICAL MAST LIFT ELECTRIC ≤6M WITH JIB

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 2100 MM
      • WIDTH: 990 MM
      • HEIGHT: 1900 MM
      • WEIGHT: 1860 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 6.2 M
      • PLATFORM CAPACITY: 200 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 2.0 M
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.JLGTOUCAN8EL
    • Product familyScissor and Vertical mast Lifts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Mast lifts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject