เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ ST5
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ ST5

ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5M STAGE V

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 6530 MM
    • WIDTH: 2300 MM
    • HEIGHT: 2370 MM
    • WEIGHT: 6160 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.3 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MANITOU160ATJST5
  • Product familyBoomlifts Articulated
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Articulated Diesel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject