เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤19M

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 8430 MM
      • WIDTH: 2470 MM
      • HEIGHT: 2700 MM
      • WEIGHT: 10050 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 18.35 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 11.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MANITOU200ATJ
    • Product familyBoomlifts Articulated
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Articulated Diesel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject