เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 220TJ PLUS ST5
Cramo

Boomlifts Telescopic: MANITOU - 220TJ PLUS ST5

TELESCOPIC BOOM LIFT DIESEL ≤22M CAPACITY ≥300KG STAGE V

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 10050 MM
    • WIDTH: 2480 MM
    • HEIGHT: 2520 MM
    • WEIGHT: 13600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 19.74 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 17.78 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 350 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MANITOU220TJPLUSST5
  • Product familyBoomlifts Telescopic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Telescopic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject