เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12
Cramo

Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12

PILLAR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. < 5 M

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 1340 MM
    • WIDTH: 760 MM
    • HEIGHT: 1620 MM
    • WEIGHT: 830 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 3.6 M
    • PLATFORM EXTENSION: 0.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SNORKELTM12
  • Product familyScissor and Vertical mast Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Mast lifts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject