เผยแพร่สินค้าของคุณ
Crawford DL6020T teledock
Crawford-EMEA
Archived

Crawford DL6020T teledock

The Crawford 6020T Teledock from ASSA ABLOY Entrance Systems, i.e. the dock leveller with a telescopic lip, is the universal and most flexible docking system. It is suitable for every loading situation - regardless if its complexity. The main advantage compared to other levellers is the movable telescopic lip which can be precisely positioned on the vehicle bed, thus giving optimal load utilisation of the whole vehicle bed area.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cra_6020_t
  • Product familyDocking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dock Leveller
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า
  • IFC classificationRamp
  • UNSPSC nameLift stations
  • UNSPSC code47101533