เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series DHS-500 Hurricane Resistant Storefront
C.R. Laurence

Series DHS-500 Hurricane Resistant Storefront

Factory Pre-Glazed With 9/16" or 1-5/16" (14 or 33 mm) Glazing Infill
  • Miami-Dade County Approved
  • Extruded from a Minimum of 6063-T6 Aluminum Alloy
  • +100 psf /-130 psf Large Missile Impact and Small Missile Impact
  • Custom AAMA 2605 Compliant Painted Finishes Available
  • NOA No. 12-0406.02 & 14-0331.02

The DHS-500 is a 5" deep Hurricane Resistant Storefront Window Wall system designed for all commercial applications including retail space, hotels, condominiums, office buildings, institutional facilities and industrial structures. The DHS-500 is engineered to deliver superior quality, strength and durability, while maintaining a truly elegant appearance.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.crl-usalum-series-dhs-500
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง