เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 451 & IT451 Center Glaze Storefront Systems
C.R. Laurence

Series 451 & IT451 Center Glaze Storefront Systems

1" (25 mm) Glazing Infills
  • Series 451 - 2" x 4-1/2" (50.8 x 114.3 mm) Non-Thermal
  • Series IT451 - 2" x 4-1/2" (50.8 x 114.3 mm) Thermal
  • Screw Spline or Shear Block Assembly
  • Stacking Installation Option

Series IT451 offers improved thermal performance using the Poly-Aluminizer™ and Lancer™ Thermal Break Technology. Series 451 and IT451 may be interior or exterior glazed. A top load E.P.D.M. gasket is used to position and weatherseal the glass in the aluminum pocket. Center Glazed Systems are compatible with all U.S. Aluminum Entrance Doors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.crl-usalum-451-it451
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง