เผยแพร่สินค้าของคุณ
U.S. Aluminum Series BAL-350 Hurricane Resistant Terrace Door
C.R. Laurence

U.S. Aluminum Series BAL-350 Hurricane Resistant Terrace Door

Miami-Dade County Approved, Heavy Commercial Grade
  • Factory Pre-Glazed With Structural Silicone
  • +100 psf /-100 psf Large Missile Impact
  • +120 psf /-120 psf Small Missile Impact
  • Test Air Infiltration to ASTM E283 at 6.24 psf
  • NOA No. 12-0405.08 & 12-0405.09

The BAL-350 Hurricane Resistant Balcony / Terrace Door is elegantly designed for high rise applications such as hotels, condominiums, and office buildings. Being tested for both small and large missile impact resistance, as well as its high performance for water resistance, makes the BAL-350 meet and exceed all commercial and high rise condominium developer requirements with the highest level of quality. With the growing need for a commercial impact resistant product in the residential market, the BAL-350 tops the list for single terrace and balcony doors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.crl-usalum-series-bal-350
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pressure-Resistant Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง