เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series IG500 Hurricane Resistant Storefront
C.R. Laurence

Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

9/16" (14 mm) Glazing
  • 2-1/2" x 5" (63 x 127 mm) Framing
  • Large Missile Impact Tested
  • Structurally Tested to 210 mph
  • Integral Secondary Water Control

The Storm Front™ System is a dry glazed system that saves both time and money at installation. The IG500 and IG600 Storm Front™ Systems have passed the stringent requirements of the Miami/Dade County protocol for maximum protection from high winds and wind borne debris. The Storm Front™ Entrance incorporates a patented one glazing bead design, ensuring maximum protection at the entrance area.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.crl-usalum-series-ig500-ig600
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrances and Storefronts
  • OmniClass Number23-13 33 23
  • OmniClass TitleStorefronts

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง