เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diesel Generator, D1703, 10-15 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, D1703, 10-15 kW, 60Hz

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

  • Kubota heavy-duty engine - Rugged 4- cycle, liquid-cooled, industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads and fault clearing short-circuit capability.
  • Control system - The PowerCommand® 1.1 electronic control is standard equipment and provides total genset system integration including automatic remote starting/stopping, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, output metering, auto-shutdown at fault detection and NFPA 110 Level 1 compliance.
  • Cooling system - Standard integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.
  • Enclosures - Optional weather protective and sound attenuated enclosures are available.
  • Fuel Tanks - Dual wall sub-base fuel tanks are also available.
  • NFPA - The genset accepts full rated load in a single step in accordance with NFPA 110 for Level 1 systems.
      สเปคสินค้า
      • Generator ModelHzPrime kVA / kWStandby kVA / kWRatingFuel Type
        C10D66011 / 913 / 1010.00Diesel
        C15D66017 / 1419 / 1515.00Diesel
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.d1703-diesel-generator-series
      • Product familyElectricity Generation Units
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2022-02-24
      • หมายเลขฉบับ1
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักSteel
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
      • IFC classificationElectric Generator
      • รหัส ETIMEC002823
      • ชื่อ ETIMPower generator
      • UNSPSC nameDiesel generators
      • UNSPSC code26111601
      • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
      • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
      • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
      • OmniClass Number23-35 11 15 11
      • OmniClass TitleDiesel Generator Sets
      • CSI UniFormat II CodeD5010
      • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution