เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diesel Generator, C110D5Q, 88 kW, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, C110D5Q, 88 kW, 50Hz

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

This Cummins® commercial generator set is a fully integrated power generation system, providing optimum performance, reliability, and versatility for Stationary Standby and Prime Power applications.

STANDARD FEATURES

Cummins engine – Rugged 4 cycle industrial diesel delivers reliable power and fast response to load changes.

Alternator - Stamford UC series self-excited alternator.

Cooling system - Integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.

Control system - PowerStart control, microprocessor- based generator set monitoring and control system. ComAp IL4 AMF25 controller as Optional.

Open and enclosed genset versions available.

Warranty - Backed by a comprehensive warranty and wide distributor and dealer network.

Coolant heater - The enclosed version is fitted as standard with coolant heater 230 V to ensure engine start during low ambient temperatures by circulating warmed coolant through the engine. Optional for open versions.

Enhanced battery system - Including a flooded/SLI technology battery, charger and disconnector as standard.

สเปคสินค้า
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C110D5Q50100 / 80110 / 88110Diesel
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.diesel-generator-c110d5q-88-kw-50hz
  • Product familyElectricity Generation Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

พื้นที่การขาย

ยุโรป