เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diesel Generator, India, 4BTAA3.3-G14, 44-66 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, India, 4BTAA3.3-G14, 44-66 kVA, 50Hz

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

This Cummins® commercial generator set is a fully integrated power generation system, providing optimum performance, reliability, and versatility for stationary Standby and Prime Power duty applications.

Cummins medium-duty engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power and fast response to load changes.

Alternator - Low reactance 2/3 pitch windings; low waveform distortion with non-linear loads, fault clearing short-circuits capability and class H insulation.

Cooling system - Standard integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.

Control system - The PowerStart® electronic control is standard equipment for 50 Hz products. It provides total genset system integration, including auto remote start/stop, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display.

Enclosures - Optional sound attenuated enclosures are available.

Warranty - Backed by a comprehensive warranty and worldwide distributor network.

สเปคสินค้า
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C44D5e5040 / 3244 / 3544Diesel
    C44D5IE5040 / 3244 / 3544Diesel
    C55D5e5050 / 4055 / 4455Diesel
    C55D5IE5050 / 4055 / 4455Diesel
    C66D5e5060 / 4866 / 5366Diesel
    C66D5IE5060 / 4866 / 5366Diesel
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.diesel-generator-india-4btaa33-g14-44-66-kva-50hz
  • Product familyElectricity Generation Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยอินเดีย
  • ผลิตโดยอินเดีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย