เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diesel Generator, India, QSL9-G5, 250-300 kW, 275-330 kVA, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, India, QSL9-G5, 250-300 kW, 275-330 kVA, 50/60Hz

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

This Cummins® commercial generator set is a fully integrated power generation system, providing optimum performance, reliability, and versatility for stationary Standby and Prime Power.

Cummins heavy-duty engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.

Optional Permanent Magnet Generator (PMG) - Offers enhanced motor starting and fault clearing short circuit capability.

Alternator - Low reactance 2/3 pitch windings; low waveform distortion with non-linear loads, fault clearing short-circuits capability, and class H insulation.

Cooling system - Standard integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.

Control system - The PowerCommand® electronic control is standard equipment and provides total system integration, including auto remote start/stop, alarm and status message display.

Enclosures – Standard sound attenuated enclosures.

Warranty - Backed by a comprehensive warranty and worldwide distributor network.

สเปคสินค้า
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C250D660282/225313/250250Diesel
    C250D6I60281/225312/250250Diesel
    C275D550250/200275/220275Diesel
    C275D660313/250344/275275Diesel
    C275D6I60310/248344/275275Diesel
    C300D550275/220300/240300Diesel
    C300D5I50270/216300/240300Diesel
    C300D660344/275375/300300Diesel
    C300D6I60338/270375/300300Diesel
    C330D550300/240330/264330Diesel
    C330D5I50300/240330/264330Diesel

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.diesel-generator-india-qsl9-g5-250-300-kwe-50-60hz
  • Product familyElectricity Generation Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-02
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยอินเดีย
  • ผลิตโดยอินเดีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets