เผยแพร่สินค้าของคุณ
Natural Gas Generator, KTA19 SLB, 350 kW, 60 Hz
Cummins

Natural Gas Generator, KTA19 SLB, 350 kW, 60 Hz

Overview:

  • Cummins Heavy-Duty Engine - Rugged 4-cycle industrial spark-ignited engine delivers reliable power, low emissions, and fast response to load changes.
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motorstarting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads, fault-clearing shortcircuit capability, and class H insulation. The alternator electrical insulation system is UL1446 Recognized.
  • Control Systems - The PowerCommand® electronic control is standard equipment and provides total GenSet system integration, including automatic remote starting/stopping, precise voltage regulation, alarm and status message display, AmpSentry™ protection, output metering, and auto-shutdown at fault detection. PowerCommand® control is Listed to UL508.
  • Cooling System - Standard cooling package provides reliable running at the rated power level, at up to 100 °F ambient temperature.
  • Housings - Optional weather-protective housing and sound attenuation housing(s) are available.
  • Standards - Generators are designed, manufactured and tested to relevant UL, NFPA, ISO and IEC standards. The alternator is certified to CSA 22.2. The controls are CSA C282-M1999 and 22.2 No.14 M91. PowerCommand® control is UL508 Listed.
สเปคสินค้า
  • Generator ModelHzStandby kVA / kWFuel TypeCertification
    C350N660437 / 350Natural GasEPA SI NSPS Certified
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kta19-slb-natural-gas-generator
  • Product familyElectricity Generation Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Natural Gas Generators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • UNSPSC nameGas generators
  • UNSPSC code26111604
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 15
  • OmniClass TitleNatural Gas Generator Sets
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง